Opublikuj swoje produkty
35020 - Alpa timed shower mixer
Presto

35020 - Alpa timed shower mixer

35020 - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 220mm

Opis
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    Flow :

    • 6 l/min at 3 bar with integrated flow regulator
    • Water hammer prevention device

    Flow duration:

    • 20 to 35 seconds

    Hydraulic supply:

    • Inlet M G 3/4'' (20x27) for cold water, hot water, and outlet
    • Integrated NF check valves

    Material and finishing color:

    • Solid chrome-plated brass body
    • Button and casing in solid brass, machined, chrome-plated
    • Wall passage diameter G1/2, adjustable and re-cuttable by the manager
    • Mounting plate in stainless steel 304

    Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    Safety:

    • Maximum temperature limitation by adjustable stop (by the manager)

    Delivered with:

    • 2 filter seals
    • 1 through-wall control 10 to 220 mm
    • 1 single-lever mixer tap ALPA
    • 1 manual

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35020
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela