Opublikuj swoje produkty
35026 - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 100mm, S
Presto

35026 - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 100mm, S

35026 - ALPA S® - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 100mm, S

Opis
  • > Recommended Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 6l/min at 3 bar with integrated flow regulator
    • Water hammer prevention device

    > Flow duration:

    • 20 to 35 seconds

    > Hydraulic supply:

    • Inlet M G 3/4'' (20x27) for cold water, hot water, and outlet
    • Integrated NF check valves

    > Material and finishing color:

    • Solid chrome-plated brass body
    • Button and casing in solid brass, machined, chrome-plated
    • Wall passage diameter G1/2, adjustable and re-cuttable by the manager
    • Mounting plate in stainless steel 304

    > Thermal resistance:

    • This faucet can withstand a temperature of 75°C for 30 minutes within the scope of thermal shocks.

    > Safety:

    • Maximum temperature limitation by adjustable stop (by the manager)
    • S® safety system preventing continuous flow blocking

    > Supplied with:

    • 2 filter seals
    • 1 through-wall control 10 to 100 mm
    • 1 single-lever mixer tap ALPA
    • 1 manual

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35026
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna