Opublikuj swoje produkty
39209 - Clinical sink sprayer
Presto

39209 - Clinical sink sprayer

39209 - Clinical sink sprayer with back flow preventer and hand-held shower 45°

Opis
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Max. static operating pressure: 6 bars

    Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    Flow time :

    • As long as the user is pressing the trigger

    Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with a standard tap

    Material and color finish :

    • Plastic lever control / RAL 9010 white epoxy powder-coated brass finish
    • White PVC flexible hose (EPDM stainless steel knitting for NaOCI disinfection)

    Security :

    • HA NF certified vacuum breaker to prevent pollution of the network from spoiled water backflow.(EN 1717)

    Delivered with :

    • 1 Hand-held shower 45°
    • 1 Adaptor socket
    • 1 Sprayer handle holder
    • 1 Flexible hose : 1M
    • 1 Standard tap with mural flange

    Standards & approvals :

    • HA NF certified vacuum breaker
    • EN 200 compliant standard tap
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny39209
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBathroom Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela