Opublikuj swoje produkty
39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap
Presto

39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap

39211 - Sink sprayer with P12A timed flow tap

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Max. static usage pressure: 6 bars

    > Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • 20 seconds (± 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with PRESTO 12 A NF

    > Material and colour finish :

    • Industrial polymere command
    • Brass with RAL 9010 white epoxy finish
    • EPDM with stainless steel knitted white flexible hose for NaOCl disinfection

    > Security :

    • HA NF air breaker to prevent pollution of the the water network by backflow (EN 1717)

    > Delivered with :

    • 1 45° shower handle
    • 1 adaptor inlet
    • 1 shower handle support
    • 1 M long flexible hose
    • 1 wall rose
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • SRIPS approved air breaker
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny39211
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBidet Spray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela