Opublikuj swoje produkty
55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet
Presto

55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet

55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet

Opis
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 8 l/min at 1 bar with integrated flow limiter

    > Flow time:

    • 6 seconds

    > Hydraulic supply:

    • Rear water inlet, M G 1/2" (15x21) stop valve

    > Power supply:

    • 6 V Lithium battery type CRP2 integrated

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated molded metal covers

    > Security:

    • The solenoid valve closes automatically if the battery runs out or the sensor is damaged.
    • Automatic flushing every 24 hours after the last use

    > Delivered with:

    • Suitables gaskets
    • Instruction manual

    > Standards & approvals:

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body and components in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny55371
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna