Opublikuj swoje produkty
55381 - NOVA - deck-mounted sensor single tap, mains, 3l/min, stop valve
Presto

55381 - NOVA - deck-mounted sensor single tap, mains, 3l/min, stop valve

55381 - NOVA - NOVA deck-mounted sensor single tap, mains, 3l/min, stop valve

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design
    • Sensor trigger suitable for elderly and disabled people

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17) - Cold or premixed water

    > Power supply :

    • 230 VAC / 7 VDC transformer in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover
    • Chrome finishing

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time: 30 seconds
    • Duty flush 30 sec each 24h after last use
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 Hose with revolving nut
    • 1 Stop valve MM G 3/8" (12x17)
    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny55381
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna