Opublikuj swoje produkty
55391 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP
Presto

55391 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP

55391 - PRESTO NOVA - Deck-mounted mixer sensor tap

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Power supply :

    • Integrated 6V CRP2 lithium battery

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover
    • Body: Chrome finishing
    • Top cover: Black chrome finishing

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks

    > Security :

    • Temperature limiting system to avoid any risk of scalding
    • Anti-overflow security time is set to 30 seconds
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX Hoses with revolving nuts and NF check valves
    • 2 MM G 3/8" (12x17) Stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • Brass in accordance with NF EN1982, EN12164, EN12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny55391
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela