Opublikuj swoje produkty
55610 - PRESTO URINAL SENSOR TAP
Presto

55610 - PRESTO URINAL SENSOR TAP

55610 - SENSAO 8500 Urinal sensor tap - Battery operated

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Discharge volume :

    • 0.8L/Flush
    • Very Good discharge volume level (2 ticks) according to WELS requirements

    > Flow time :

    • 6 seconds

    > Operation :

    • Automatic flush by optoelectronic detection
    • Manual over-ride button

    > Hydraulic supply :

    • Built-in M G 1/2'' (15x21) in-line inlet/outlet water

    > Power supply :

    • 6 V Lithium battery type CRP2 in a IP67 waterproof case, integrated in flush valve body

    > Material and colour finish :

    • Anti-vandal stainless steel grade 304L front cover with brushed finish
    • Body in brass

    > Security :

    • The solenoid valve will be closed automatically in case of low battery or any damage of detector

    > Delivered with :

    • 1 flushing-mounting box
    • Fixing wrench
    • Wall dowel and mounting screw
    • 1 integrated filter stop valve
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Compliant with CE directive EN61000-6-1, EN61000-6-3, DBT 73/23/CEE, 2002/95/CE
    • Compliant with PUB Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) Requirements - Appendix B
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny55610
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna