Opublikuj swoje produkty
57200 - PRESTO LINEA® - Deck-mounted sensor single tap for washbasin
Presto

57200 - PRESTO LINEA® - Deck-mounted sensor single tap for washbasin

57200 - PRESTO LINEA® - Deck-mounted sensor single tap for washbasin, mains 230V, 3l/min with stop valve Chrome

Opis
  • > Working pressure

    • 1 to 5 bar

    > Function

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply

    • F G 3/8" (12x17) hose

    > Power supply

    • Mains-operated with 230 V AC / 7 V DC transformer in IP65 waterproof case

    > Materials and Finish:

    • Brass body with smooth inside body. Chrome Finish
    • Molded metal cover. Chrome Finish

    > Thermal resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of power failure or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use (adjustable flow time and frequency)
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation : 30 cm minimum between the sensor and the basin

    > Delivered with

    • 1 Brass clamping nut, 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 PEX hose with revolving nut and filter gasket
    • 1 M M G 3/8" (12x17) stop valve
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165,
    • UBA list compliant
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny57200
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela