Opublikuj swoje produkty
58000 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 3 l/min, battery
Presto

58000 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 3 l/min, battery

58000 - PRESTO OPTIMA - OPTIMA deck-mounted sensor mixer tap, 3 l/min, battery

Opis
  • >  Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bar

    >  Operation:

    • Automatic release and shut-off by hand detection
    • PMR-friendly non-contact release

    >  Flow rate:

    • 3l/min at 3 bar with integrated antiscalant regulated aerator

    >  Hydraulic power supply:

    • Flexibles F G 3/8'' (12x17)

    >  Power supply:

    • 6V type CRP2 lithium battery in housing integrated into valve body

    >  Material(s) and finish(s):

    • Die-cast metal body | Chrome finish

    >  Heat resistance :

    • Withstands temperatures up to 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    >  Safety:

    • Automatic solenoid valve shutdown in case of flow > at 30s
    • Maximum temperature limitation by adjustable stop
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of battery wear or detector degradation
    • Low battery warning (flashing led)

    >  Delivered with:

    • 2 Fixing nuts
    • 1 Gasket and 1 washer
    • 2 PEX hoses with 3/8'' (12x17) female nut and NF check valves
    • 2 Filter gaskets
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny58000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna