Opublikuj swoje produkty
60317 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60317 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60317- GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

Opis
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60317
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna