Opublikuj swoje produkty
60326 - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm
Presto

60326 - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm

60326 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm

Opis
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 650 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60326
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-29
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna