Opublikuj swoje produkty
60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model
Presto

60334 - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

60334 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner bar and vertical diameter 32 mm - left model

Opis
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • Left model
    • 5 attachment points

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60334
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna