Opublikuj swoje produkty
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

60338 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Opis
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60338
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna