Opublikuj swoje produkty
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

60471 - Shower holder for bar diameter 32mm

Opis
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60471
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna