Opublikuj swoje produkty
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Opis
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60472
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna