Opublikuj swoje produkty
66010 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
Presto

66010 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

66010 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO wall-mounted tap

Opis
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - cold water

    Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Dimensions:

    • 95mm projection

    Safety:

    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable blue circled marker

    Delivered with:

    • 1 Installation manual

    Standards / Approvals:

    • Acoustic class II
    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny66010
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna