Opublikuj swoje produkty
66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap
Presto

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

Opis
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - cold water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Dimensions:

    • 150mm projection

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable blue circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny66215
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela