Opublikuj swoje produkty
68401 - PRESTO NEO - Washbasin deck-mounted self-closing mixer tap
Presto

68401 - PRESTO NEO - Washbasin deck-mounted self-closing mixer tap

68401 - Washbasin deck-mounted self-closing mixer tap - 7 s (PRESTOGREEN)

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 7 seconds ± 2 seconds

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-turnable push button
    • Non-removable, wear-proof red marker
    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    > Delivered with :

    • 2 PEX Hoses with NF check valves and revolving nut
    • 2 MM G 3/8" (12x17) Stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Fixing bracket
    • 1 Base gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny68401
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela