Opublikuj swoje produkty
70802- PRESTO CHEF -Deck-mounted single hole mixer with upward spout
Presto

70802- PRESTO CHEF -Deck-mounted single hole mixer with upward spout

70802 - PRESTO CHEF - PROFESSIONNAL KITCHEN RANGE - Deck-mounted single hole mixer with upward spout

Opis
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Reinforced body / spout interface with double sliding bearings: no play and high endurance
    • Robust spout: 22 mm in diameter
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Hygiene: spout with smooth interior
    • Product design
    • Ease of cleaning
    • High spout to let large containers pass
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue patch allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straightener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • Deck-mounted single hole mixer with upward spout
    • 360 ° swivel spout, projection 250 mm, height under spout 251 mm, diameter 22 mm. Spout thickness: 1.5 mm.
    • 1/4 turn ceramic head with flow rate 37L / min at 3 bar
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars
    • > Flow rate:
    • 37L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body and spout
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (as part of thermal shock).

    > Delivered with:

    • 1 fixing bracket
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 2 filters

    > Option:

    • Possibility of adding an extension sold separately, facilitating the passage of large containers

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny70802
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPRESTO Chef
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)342
  • Szerokość (mm)170
  • Głębokość (mm)286
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela