Opublikuj swoje produkty
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

71024 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Opis
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71024
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuStainless Steel Sanitary ware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)290
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna