Opublikuj swoje produkty
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Opis
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71300
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuStainless Steel Sanitary ware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)521
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)6.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna