Opublikuj swoje produkty
71722 - Combination unit Washbasin and Left WC - Hot and cold water - Front Installation
Presto

71722 - Combination unit Washbasin and Left WC - Hot and cold water - Front Installation

71722 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Combination unit Washbasin and Left WC - Hot and cold water - Front Installation

Opis
  • > Description:

    • Vandal-proof combination unit equiped WC pan (left position) and Stamped wash basin Ø320 mm
    • 3 push button for hot and cold water plus wc flush valve
    • Floor standing WC pan
    • Vandalproof drinking spout in stainless steel
    • Security Push-button flush valve for toilet and lavatory
    • Work-top and soap shapes
    • Toilet paper holder
    • Separate WC and basin outlet
    • Front installation with service panel
    • Toilet bowl with inner diameter not allowing hand passage (object concealing prevention)

    > Specially designed for prisons, police stations and detention centers

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1.5 mm Thickness
    • Satin brushed finish
    • Filled with expanded polyurethane foam for sound deadening and to prevent bumps and dents.

    > Dimension:

    • Combi W 690 x D 840 x H 990 mm
    • WC W 360 x D 450 x H 400mm
    • Washbasin Ø320 mm

    > Water connexion:

    • Wash Basin: Inlet on femaIe connection G1/2" - Outlet male G1"
    • WC: Inlet on male connector G3/4"- Outlet Ø100mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71722
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuStainless Steel Sanitary ware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna