Opublikuj swoje produkty
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

71904 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Stainless steel unbreakable Mirror - 500x400mm on Marine Plywood

Opis
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny71904
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuStainless Steel Sanitary ware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 304
  • Materiał dodatkowySklejka
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna