Opublikuj swoje produkty
Black faucet on base, vacuum
Presto

Black faucet on base, vacuum

725041 - Black faucet on base, vacuum, First Labo

Opis
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 1 mbar abs
    • Recommended: 1000 mbar abs
    • Maximum: 7 bar (atm)

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel and base
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Grey handwheel and plate indicating fluid according to EN 13792
    • Black pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny725041
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuLaboratory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna