Opublikuj swoje produkty
MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250
Presto

MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

75145 - MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

Opis
  • Benefits of the product- Certified French Norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny75145
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuModul'mix
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna