Opublikuj swoje produkty
75624 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer tap with extractable hand spray
Presto

75624 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer tap with extractable hand spray

75624 - SANIFIRST - HEALTHCARE TAPS - Sink mixer tap with extractable hand spray

Opis
  • > Benefits of the product

    • Ergonomics: easy to grip (wire control)
    • Comfortable height to spout and projection
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, dual flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the
    • limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min.
    • Water savings and controlled water consumption
    • Extractable 2-position hand-spray (rain, anti-spray nozzle)

    > Model

    • Single-hole deck-mounted sink mixer
    • Without waste
    • Full lever
    • Projection: 196 mm. Swivel spout
    • Height to spout: 195 mm
    • Multifunction ceramic cartridge Ø 40: temperature limiter with 7 adjustment positions, dual flow (hard point at 50% opening)
    • Star-shaped flow straigthener M24 X 100

    > Flow rate

    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the NF standard "medical environment"
    • Possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min

    > Recommended pressure

    • 3 bar - avoid pressure differences greater than 1 bar between DHW and DCW
    • Minimum pressure: 1 bar.
    • Maximum pressure: 5 bar

    > Material

    • Smooth body, spout and lever in polished chrome-plated brass

    > Connection

    • M10 X 1 hoses EP G’3/8 Length 450 mm SPEX. Basket filter seals mounted on the hoses limiting fouling
    • Fixing reinforced by a stainless steel rod

    > Warranty

    • 10 years against any manufacturing defect
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny75624
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSanifirst
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela