Opublikuj swoje produkty
75843 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with openwork lever without drain
Presto

75843 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with openwork lever without drain

75843 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with openwork lever without drain

Opis
  • > Benefits

    • Comfortable height under spout and projection, compliant to the French "NF Medical" norm
    • Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    • Very low water retention after the closure member
    • Openwork lever: facilitates grip and ergonomics
    • Modern design

    > Washbasin mixer

    • Height under spout : 100 mm
    • Projection: 106 mm
    • Without drainage

    > Lever

    • Openwork lever

    > Cartridge

    • Multifunctional 35 mm diameter ceramic cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, and maximum flow control.

    > Flow rate

    • Compliant to French Norm "NF Medical" norm, between 4 and 6 L/Min at 3 bar

    > Pressures

    • Min pressure: 1 bar
    • Recommended pressure: 3 bar - Avoid pressure differences greater than 1 bar between hot and cold water
    • Max pressure: 5 bar

    > Connection

    • Hoses with SPEX braided stainless steel sheath M10X1 EP G'3 / 8
    • Fixing by means of a 1 M8 rod clamping kit

    > Output

    • M 24X1 star-shaped flow straightener
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny75843
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSanifirst
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
Afganistan
Albania
Algieria
Argentyna
Australia
Bahamy
Arabia Saudyjska
Austria
Angola
Boliwia
Fidżi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brazylia
Nowa Kaledonia
Dominikana
Azerbejdżan
Białoruś
Botswana
Chile
Nowa Zelandia
Grenlandia
Bangladesz
Bośnia i Hercegowina
Burkina Faso
Ekwador
Papua-Nowa Gwinea
Gwatemala
Bhutan
Bułgaria
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Timor Wschodni
Haiti
Brunei Darussalam
Chorwacja
Czad
Gujana
Vanuatu
Honduras
Chiny
Cypr
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Wyspy Salomona
Jamajka
Filipiny
Czarnogóra
Dżibuti
Kolumbia
Kanada
Gruzja
Czechy
Egipt
Paragwaj
Kostaryka
Indie
Dania
Erytrea
Peru
Kuba
Indonezja
Estonia
Etiopia
Surinam
Meksyk
Irak
Finlandia
Gabon
Urugwaj
Nikaragua
Iran
Francja
Gambia
Wenezuela