Opublikuj swoje produkty
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Zarchiwizowane

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Opis
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRE030055
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPrestotherm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe