Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
presto/products/2e9c4577-cf06-4417-941a-0553ddf6194f
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
68052 PRESTO Neo Duo S Mixer 7-11 sec
Dostępne w Stany Zjednoczone
Presto
Obserwuj
Zarchiwizowane
68052 PRESTO Neo Duo S Mixer 7-11 sec
PRESTO NEO DUO DECK-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO deck-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Opis
Opis
Variants : 68052
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
PRE020014
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Washbasin
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-12-20
Numer edycji
1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Francja
Wyprodukowano w
Francja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Podobne produkty
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Pobierz
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Pobierz
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Pobierz
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Pobierz
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Pobierz
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Pobierz