Opublikuj swoje produkty
66020 PRESTO Neo wall-mounted 150mm 15sec
66020 PRESTO Neo wall-mounted 150mm 15sec
    Presto
    Zarchiwizowane

    66020 PRESTO Neo wall-mounted 150mm 15sec

    FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Opis
    • Variants : 66020
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPRE020034
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe