Opublikuj swoje produkty
66200 PRESTO Neo wall-mounted S 65mm 15sec
Presto
Zarchiwizowane

66200 PRESTO Neo wall-mounted S 65mm 15sec

FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
Opis
  • Variants : 66200
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRE020046
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe