Opublikuj swoje produkty
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
    Presto
    Zarchiwizowane

    38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾

    Opis
    • Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPRE030018
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe