Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
presto/products/9c50da38-d3da-48c7-a988-00cff4b49801
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Dostępne w Stany Zjednoczone
Presto
Obserwuj
Zarchiwizowane
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Opis
Opis
Variants : 38122 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
PRE030019
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Shower
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-12-20
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38122
Opis techniczny
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38122.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Francja
Wyprodukowano w
Francja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Podobne produkty
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Pobierz
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Pobierz
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Pobierz
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Pobierz
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Pobierz
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Pobierz