Opublikuj swoje produkty
35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Zarchiwizowane

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Opis
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRE030050
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe