Opublikuj swoje produkty
65000 PRESTO Neo Duo 15sec
Presto
Zarchiwizowane

65000 PRESTO Neo Duo 15sec

Opis
  • Variants : 65000 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRE030074
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe