Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Dostępne w Stany Zjednoczone
Presto
Obserwuj
Zarchiwizowane
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Opis
Opis
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
PRE030075
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Washbasin
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-12-20
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Opis techniczny
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Francja
Wyprodukowano w
Francja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Podobne produkty
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Pobierz
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Pobierz
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Pobierz
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Pobierz
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Pobierz
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Pobierz