Opublikuj swoje produkty
OSMO Kitchen mixer square

OSMO Kitchen mixer square

Presto Ibérica OSMO 10548800 high sink mixer
Opis
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C. • Brass construction with polish chrome nished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flox rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/min. Supplied with 3/8” female exible hoses and 45 cm long.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10548800
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)266
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)283
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2.92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa