Opublikuj swoje produkty
EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

Push flush valve with body and trim in chromed brass for wall fixing. Anti-sipon device incorporated. Model: 12011.
Opis
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 inlet male. *Openinig by multidirectional lever. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Minimum dynamic pressure: 0,900 bar. *Gross weight: 0,950 Kg. *Without stpcock.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12011
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)138
  • Szerokość (mm)61
  • Głębokość (mm)156
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa