Opublikuj swoje produkty
1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Model: 15002.
Opis
  • *Automatic closing: 4 ± 2s. *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Minimum pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Multidirectional press-button. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Water saving: 55%. *Without stopcock.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny15002
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)229
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa