Opublikuj swoje produkty
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Opis
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny18560
  • Rodzina produktuFrames
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1185
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)15.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Systems
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa