Opublikuj swoje produkty
1000 E XL Built-in Wall-Mounted Pillar Toilet Tap

1000 E XL Built-in Wall-Mounted Pillar Toilet Tap

Built-in push pillar flush valve for wall mounting. Model: 19420.
Opis
  • *1" male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Galvanised steel built-in box. *Chromed brass push-button. *Nickel brass body of the flush, non-sorrosive internal pieces. *Gross weight: 1,550 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *With security screws. *Inox steel plate. *1 male inlet. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Outlet for 28 mm tube.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny19420
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)195
  • Szerokość (mm)166
  • Głębokość (mm)75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa