Opublikuj swoje produkty
520 Washbasin Tap

520 Washbasin Tap

Push pedal single water washbasin for Presto 520. Model: 23600.
Opis
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 6l/min. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,100 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny23600
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)95
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa