Opublikuj swoje produkty
3000 Lever Washbasin Tap

3000 Lever Washbasin Tap

Timed washbasin mixer tap for fixing on counter. Model: 28242.
Opis
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Easy open, *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Temperature selection by side handle. *Multi-directional control lever especially adapted for children, the elderly, etc. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with Suministrado con flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 1,735 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny28242
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)173
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)172
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa