Opublikuj swoje produkty
ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

ARTE ECO Vandal-Proof shower sprinkler

Vandal-Proof shower sprinkler ARTE ECO for wall mounting. Model: 29401.
Opis
  • *The brass used in the manufacture of our taps complies with EN-12164, EN-12165 and EN-1982 regulations. *Nickel-plated in compliance with EN-248 regulations. *Resistance to salt spray 200 hours, in compliance with ISO-9227. *As part of the improvement of sanitary regulations, the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. *1/2” Male input. *Flow rate: 5 l / min with automatic regulator. *Chromed brass body easy installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny29401
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)78
  • Szerokość (mm)66
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa