Opublikuj swoje produkty
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
Opis
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30710
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa