Opublikuj swoje produkty
12 A Wall-Mounted Urinal Tap

12 A Wall-Mounted Urinal Tap

Timed tap for standing urinals and murals, sight installation. Chrome-plated brass body. Models: 31706 - 95638.
Opis
  • *Materials: The brass used in the manufacture of our flush valves meets the EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards. *Nickel and chrome exterior treatment according to EN-248 standard. Resistance to 200 hours salt spray, in accordance with ISO-9227. *1/2 “male input. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Flow adjustable by the installer depending on the pressure. *Outlet with seals and union nuts for a Ø 10 x 12 mm pipe. *Flow rate: 9 l / min. *Automatic closing at 6 + - 2s. *Gross weight: 0.420 kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31706
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)55
  • Głębokość (mm)91
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa