Opublikuj swoje produkty
27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Timed water tap for recessed installation with chrome-plated brass body with inlay or flat trim. Models: 31708 - 95636.
Opis
  • *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow: 9 l/min to 1 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31708
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)91
  • Szerokość (mm)91
  • Głębokość (mm)77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa