Opublikuj swoje produkty
ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological-timed single water tap for built-in installation with chrome-plated brass body. Model: 31800.
Opis
  • *Automatic closing: 5 ± 1s. *Flow: 5 l/minute to 3 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Body and trim in chromed brass. *Intermediate fixing plate. *Vandal-resistant, without visible screws. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire timing mechanism. *Inner parts made of materials resistant to corrosion and lime scale. Stainless steel screws. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.572 Kg. *Water Saving: 76%
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31800
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa