Opublikuj swoje produkty
Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)

Wall-Mounted Shower Tap (exposed mounting)

Adjustable shower head with arm (exposed inlet) Model: 35700.
Opis
  • *Shower head in chromed brass. * Water inlet for Ø 18 mm tube. (tube not supplied). *Gross weight: 0.750 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35700
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)117
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)165
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna Europa